製品の公開
Isofactor Isocopre

Isofactor Isocopre

5つ星のうち3.83.8(9 レビュー)
Google翻訳”,

ISOFACTOR®シリーズのルーフパネルは、農業および畜産業界で使用するために設計されており、パフォーマンスに関して特定の特有の要件があります。

ISOFACTOR®は、高度な断熱性を提供するだけでなく、衛生的であり、機械的ストレス、カビ、酸、錆、およびその他の種類の腐食に対する優れた耐性を提供します。

ISOFACTOR®断熱屋根パネルの内側にはグラスファイバーのシートが貼られているため、清掃や洗浄が可能で、劣化の問題を防ぐことができます。
この機能により、長期間にわたって長持ちし、投資を保護する革新的なルーフパネルになります。 ISOFACTOR®ISOCOPREは、高密度の発泡ポリウレタン絶縁層で構成された自立型サンドイッチパネルで、CFCを使用しないため、環境にやさしく、6つのリブと優れた耐静性とグラスファイバーを備えた塗装済みスチールまたはアルミニウムの剛性外層に面しています。表面仕上げ、色の変化の可能性があります。
最大製造厚さ100mm。

仕様
  • Lattonedil ISOFACTOR® ISOCOPRE Roof panel.

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fiberglass facing.

技術仕様
  • Unique refisofactor
  • コレクションセットRoof Panel
  • コレクションPolyurethane PUR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
  • UNSPSC名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC30
  • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
  • Uniclass2015詳細Composite panels
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 27 11 11
  • OmniClassタイトルMetal Roof Panels
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING