製品の公開
Isofactor Eurocinque

Isofactor Eurocinque

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,

ISOFACTOR®は、化学薬品やバクテリア剤(特に尿素やアンモニア)に対する高い耐性と優れた耐擦傷性をパネルに与えるグラスファイバーフェーシングの追加により、農業および畜産業界で使用するために設計された一連のLattonedilパネルです。したがって、ISOFACTOR®断熱屋根パネルは、内部で清掃および洗浄できるため、衛生や腐食の問題を防ぎ、長期間にわたって長持ちし、投資を保護します。

ISOFACTOR®EUROCINQUEは、環境にやさしい高密度発泡ポリウレタン絶縁コアで構成された自立型サンドイッチパネルで、5つのリブと優れた耐静的性を備えた塗装済みスチールまたはアルミニウムの剛性外層に面し、グラスファイバーに面しています。
色が変わる可能性があります。
最大製造厚さ100mm。

仕様
  • Lattonedil ISOFACTOR® EUROCINQUE Roof panel.

    . 5 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fibreglass facing.

技術仕様
  • Unique refisofactor-eurocinque
  • コレクションセットRoof Panel
  • コレクションPolyurethane PUR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
  • UNSPSC名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC30
  • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
  • Uniclass2015詳細Composite panels
  • OmniClassNumber23-13 39 27 11 11
  • OmniClassタイトルMetal Roof Panels
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING