製品の公開
Isopar Elite

Isopar Elite

Google翻訳”,

多くの場合、壁の外観は重要です。徹底的な調査の結果、ISOPAR®は隠しファスナーで利用できるようになりました。パネルは、図に示すように、特殊なジョイントで固定されています。

現在、ISOPAR®は実用的で高品質であるだけでなく、隠しファスナーで壁の美しさを提供します。 ISOPAR®ÉLITEは、スコア、スムース、ステーブ、ダイアモンド仕上げでご利用いただけます。
最も薄い厚さで利用可能:
25-30-35-40-50-60-80-100-120mm。

仕様
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

技術仕様
  • Unique refisopar-elite
  • コレクションセットWall Panel
  • コレクションPolyurethane PUR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
  • Uniclass2015詳細Composite panels
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls