製品の公開
Isopar EPS

Isopar EPS

5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

ISOPAREPS®は、独立気泡焼結発泡スチロールEPS(チップ)でできているため、優れた断熱性を提供する非常に軽い壁パネルです。 ISOPAREPS®は、塗装済みの亜鉛メッキ鋼、またはオプションでステンレス鋼または塗装済みの天然アルミニウムの2つの裏地でコーティングされており、それぞれ標準の厚さは0.5mmです。ダブルプレートは、オプションでさまざまな厚さで利用できます。

パネルサイズ:
使用可能幅:1000mm
厚さ:50、60、80、100、120、150 mm
注:製造面では、下唇を埋めることはできません。これは、断熱材の種類の特性によるものです。

仕様
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

技術仕様
  • Unique refisopar-eps
  • コレクションセットWall Panel
  • コレクションPolystyrene
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
  • Uniclass2015詳細Composite panels
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls