製品の公開
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    吊り天井用の音響無垢材パネル

    仕様
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    技術仕様
    • Unique reflauder-linea-4-2-1-ceiling
    • コレクションセットLINEA
    • コレクションSuspended ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Suspended ceiling systems
    • UNSPSC30161604
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 54 26
    • MasterFormat 2014 タイトルSuspended Wood Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21 15
    • OmniClassタイトルWood Ceiling Panels
    • UniFormatIIコードC3030
    • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    フランス
    ベルギー