製品の公開
LAUFEN PRO Shower tray 1000 x 1000, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1000 x 1000, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

Google翻訳”,
シャワートレイ、マーボンド複合材料製、スーパーフラット、正方形、側面に出口
技術仕様
  • Unique ref211952
  • コレクションセットLAUFEN PRO
  • コレクションSHOWER TRAYS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)32
関連
  • 主なマテリアル鋳造大理石
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures