このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

KARTELL BY LAUFEN Shower tray 800 x 1000 mm

Unique ref.: 212331
ブランド名: LAUFEN
製品ファミリー: Kartell by Laufen
製品グループ: SHOWERTRAYS
幅 (mm): 1000
高さ (mm): 55
奥行 (mm): 800
公開日: 2015-03-05
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
Rectangular shower tray made of SENTEC solid surface material, casted
Removable siphon cover made of SENTEC solid surface
For floor-even installation (no feet support required)


主なマテリアル: Solid surface
副マテリアル: Solid surface
デザイン: Switzerland
製作国: Poland
正味重量 (kg): 30.5

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワートレイ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L72143
Uniclass 1.4 詳細: Shower trays
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 詳細: Shower Trays
NBS Reference コード: 35-06-84
NBS Reference 詳細: Shower Trays

BIMobject®