製品の公開
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Google翻訳”,
    シャワートレイ、長方形、エナメル鋼(3.5 mm)、フラット(45 mm)
    技術仕様
    • Unique ref215037
    • コレクションセットPLATINA
    • コレクションSHOWER TRAYS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)45
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures