製品の公開
SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
LAUFEN

SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material

Google翻訳”,
マーボンド複合材料で作られた、タップバンクと表面構造を備えた置き置きバスタブ
技術仕様
  • Unique ref221342
  • コレクションセットSONAR
  • コレクションBaths
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)815
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 主なマテリアル鋳造大理石
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures