製品を公開する
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Google翻訳,
SENTEC固体表面材料で作られた浴槽、右隅に鋳造、取り外し不可能なLパネル左前面にオーバーフロースロット、反対側にタップバンクアルミニウムフレームと床固定付きオーバーフローとサイフォンが事前に取り付けられているクリッククラック付き機能SENTEC固体表面で作られた廃棄物カバー付きCharge616–旋回システムなし、照明付きオーバーフロースロット用センサー制御付き旋回システム付きバスタブ、センサー制御付き:Charge 627 –エアマッサージ付きワールプール、照明付きオーバーフロースロットおよびミスト
技術仕様
  • 固有参照番号223335
  • 製品ファミリKartell • LAUFEN
  • 製品グループBaths
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-03-05
  • 版番号2
  • 高さ(mm)590
  • 幅(mm)860
  • 奥行き(mm)1700
関連
  • 主要素材セラミック
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)97
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815