製品を公開する
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm

Google翻訳,
3.5mmエナメル鋼製の浴槽Charge040–アンチノイズパッド付き(fulfil DIN 4109)Charge 041 –アンチノイズパッド付き(fulfil SIA181およびDIN4109とアンチノイズセット注文番号29898.0の組み合わせのみ)Charge 044 –アンチノイズパッド付きとタップ穴英国標準
技術仕様
  • 固有参照番号225100
  • 製品ファミリPALLADIUM
  • 製品グループBATHS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • 版番号2
  • 高さ(mm)430
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1800
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)43
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC コード30181501