製品の公開
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Google翻訳”,
3.5mmエナメル鋼製の浴槽Charge040–アンチノイズパッド付き(fulfil DIN 4109)Charge 041 –アンチノイズパッド付き(fulfil SIA181およびDIN4109とアンチノイズセット注文番号29898.0の組み合わせのみ)Charge 044 –アンチノイズパッド付きとタップ穴英国標準
技術仕様
  • Unique ref225103
  • コレクションセットPALLADIUM
  • コレクションBATHS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)430
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国スイス
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)43
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501