製品を公開する
LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, oval, drop-in version, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, oval, drop-in version, made of Marbond material

5つ星のうち5.05.0(5 件のレビュー)
Google翻訳,
バスタブ、ドロップインバージョン、楕円形、マーボンド素材製
技術仕様
  • 固有参照番号241950
  • 製品ファミリLAUFEN PRO
  • 製品グループBATHS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-17
  • 版番号1
  • 高さ(mm)460
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主要素材鋳造大理石
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC コード30181501
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 説明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClass 番号23-31 15 00
  • OmniClass タイトルBathtubs
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures