製品を公開する
LAUFEN PRO Bathtub, corner version left, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, corner version left, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material

5つ星のうち4.34.3(8 件のレビュー)
Google翻訳,
バスタブ、コーナーバージョン左、含む。マーボンド複合材料で作られた浴槽用の足
技術仕様
  • 固有参照番号244956
  • 製品ファミリLAUFEN PRO
  • 製品グループBath
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-11
  • 版番号1
  • 高さ(mm)450
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主要素材鋳造大理石
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC コード30181501
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 説明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClass 番号23-31 15 00
  • OmniClass タイトルBathtubs
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures