製品の公開
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Google翻訳”,
4〜5 mmのサニタリーアクリル製のバスタブセミリセスバージョン、フロントパネル付き家具パネルと組み合わせる場合のみアルミニウムフレーム付きCharge 000 –旋回システムなし、無駄とオーバーフローなし旋回システム付きのバスタブ、センサー制御付き:Charge 675 –エアおよびハイドロマッサージとLEDライト付きワールプールチャージ695–エアおよびハイドロマッサージ、消毒システム付きワールプール、およびリモートコントロール付きワールシステム付きLEDライトバスタブ:チャージ056 –サラウンドサウンドシステム、エアおよびハイドロマッサージおよび消毒システム付きワールプール、水力暖房およびLEDライト充電057–サラウンドサウンドシステム、空気および水力マッサージおよび消毒システム、水力暖房、LEDライトおよびコールドミスト機能を備えたワールプール
技術仕様
  • Unique ref244970
  • コレクションセットILBAGNOALESSI ONE
  • コレクションBaths
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)575
  • 幅(mm)2030
  • 奥行き(mm)1095
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)41
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル