製品を公開する
BASE Vanity unit 520 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 520 mm

Google翻訳,
バニティユニット、引き出し2個、税込。引き出しオーガナイザー、洗面台810962に一致
技術仕様
  • 固有参照番号402172
  • 製品ファミリBASE
  • 製品グループBase units and countertops
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • 版番号1
  • 高さ(mm)530
  • 幅(mm)520
  • 奥行き(mm)440
関連
  • 主要素材MDFボード
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)21.5
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC コード30161801
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 説明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClass 番号23-31 25 13
  • OmniClass タイトルBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings