製品を公開する
BASE Tall cabinet - right with two doors and one drawer
LAUFEN

BASE Tall cabinet - right with two doors and one drawer

5つ星のうち4.34.3(6 件のレビュー)
Google翻訳,
背の高いキャビネット、2つのドア、右ヒンジ、1つの引き出し、4つのガラス棚、デザインはバニティユニットと一致
技術仕様
  • 固有参照番号402712
  • 製品ファミリBASE
  • 製品グループAuxiliary units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1650
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)335
関連
  • 主要素材MDFボード
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)38
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC コード30161801
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 説明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClass 番号23-31 25 13
  • OmniClass タイトルBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings