製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
ホーム
カテゴリー
サニタリー
化粧台ユニット・収納
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
利用できません: アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Google翻訳”,
原文を見る
ライトと電源ソケット付きミラーキャビネットUKIP44
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
402822
コレクションセット
BASE
コレクション
Mirror cabinets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-03-12
エディション
1
高さ(Mm)
700
幅(mm)
800
奥行き(mm)
180
リンク
リンク
製品のURL
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
インストール手順
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
製品識別情報
https://www.laufen.com/en/service/certificates
関連
関連
主なマテリアル
MDFボード
副マテリアル
ガラス
設計国
スイス
製造国
イタリア
正味重量(kg)
22
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類
家具
UNSPSC名称
Cabinets
UNSPSC
30161801
Uniclass2015コード
Pr_40_30_78_03
Uniclass2015詳細
Bathroom cabinets
MasterFormat 2014 コード
08 83 00
MasterFormat 2014 タイトル
Mirrors
OmniClassNumber
23-31 25 13
OmniClassタイトル
Bathroom Cabinets
UniFormatIIコード
E2010
UniFormatIIタイトル
Fixed Furnishings
対応地域
ヨーロッパ
アジア
北米
アイルランド
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
イギリス
ガーンジー島
類似製品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ダウンロード
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ダウンロード
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ダウンロード
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ダウンロード