製品の公開
BASE Mirror cabinet with light and power socket CH IP 44 1200 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket CH IP 44 1200 mm

Google翻訳”,
ミラーキャビネット、1200 mm、2つのドア、水平LEDライト要素付き、2つのガラス棚、1つのソケット
技術仕様
  • Unique ref402912
  • コレクションセットBASE
  • コレクションMirror cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)185
関連
  • 主なマテリアルMDFボード
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
  • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-31 25 13
  • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ