製品を公開する
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Google翻訳,
調節可能な脚のセット(2個)、高さ264 mm、陽極酸化アルミニウム表面
技術仕様
  • 固有参照番号402990
  • 製品ファミリBASE
  • 製品グループAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)264
  • 幅(mm)30
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.7
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 説明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClass 番号23-31 25 13
  • OmniClass タイトルBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings