お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Unique ref.: 407502
ブランド名: LAUFEN
製品ファミリー: Kartell by Laufen
製品グループ: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
幅 (mm): 455
高さ (mm): 617
奥行 (mm): 455
公開日: 2015-03-05
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Paint
デザイン: Switzerland
製作国: Italy
正味重量 (kg): 25

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 洗面所ユニット
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です