製品の公開
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,without sockets, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,without sockets, without sensor switch, right door

Google翻訳”,
ミラーキャビネット、アルミニウム、1つのダブルミラードア、2つのLED照明要素付き、ソケットなし、センサースイッチなし、右ドアミラーキャビネット、アルミニウム、1つのダブルミラードア、2つのLED照明要素付き、ソケットなし、センサースイッチなし、右ドア本体–内側部分の陽極酸化アルミニウム(側壁の上部、下部)、後壁の灰色のメラミンコーティングされたMDFドア–ガラス3 + 3 mm 1ドア、内側と外側のミラー、ハンドル付き(オプションで使用可能)垂直LEDライト付き2x 14W / m、4000ケルビン(昼光)、IP44、230V 3ガラス棚(調節可能)
技術仕様
  • Unique ref408322
  • コレクションセットFRAME 25
  • コレクションMirror cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)12.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント