製品を公開する
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch

Google翻訳,
ミラーキャビネット、アルミニウム、3つの二重ミラードア、4つのLED照明要素付き、ソケットEU付き、センサースイッチ付きミラーキャビネット、アルミニウム、3つの二重ミラードア、4つのLED照明要素付き、ソケットEU付き、センサースイッチ付き本体–内部陽極酸化アルミニウム(側壁の上部、下部)、後壁の灰色のメラミンコーティングされたMDFドア–ガラス3 + 3 mm 3ドア、ハンドルを含む内側と外側のミラー付き(オプションで使用可能)垂直LEDライト付き4x 14W / m、4000ケルビン(昼光)、IP44、230V 8ガラス棚(調整可能)3/2/3
技術仕様
  • 固有参照番号408704
  • 製品ファミリFRAME 25
  • 製品グループMirror cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • 版番号2
  • 高さ(mm)750
  • 幅(mm)1300
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)30.2
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント