製品の公開
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, without socket, without sensor switch

Google翻訳”,
ミラーキャビネット、アルミニウム、3つの二重ミラードア、4つのLED照明要素付き、ソケットなし、センサースイッチなしミラーキャビネット、アルミニウム、3つの二重ミラードア、4つのLED照明要素付き、ソケットなし、センサースイッチなし本体–内部部分陽極酸化アルミニウム(側壁の上部、下部)、後壁の灰色のメラミンコーティングされたMDFドア–ガラス3 + 3 mm 3ドア、ハンドルを含む内側と外側のミラー付き(オプションで使用可能)垂直LEDライト付き4x 14W / m、4000ケルビン(昼光)、 IP44、230V 8ガラス棚(調整可能)3/2/3
技術仕様
  • Unique ref408724
  • コレクションセットFRAME 25
  • コレクションMirror cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)1300
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)30.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント