製品を公開する
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch

Google翻訳,
ミラーキャビネット、アルミニウム、3つのダブルミラードア、4つのLED照明要素と下部アンビエント照明、ソケットEU、センサースイッチ付きミラーキャビネット、アルミニウム、3つのダブルミラードア、4つのLED照明要素と下部アンビエント照明、ソケットEU 、センサースイッチ付き本体–内側部分の陽極酸化アルミニウム(側壁の上部、下部)、後壁の灰色のメラミンコーティングされたMDFドア–ガラス3 + 3 mm 3ドア、ハンドルを含む内側と外側のミラー付き(オプションで使用可能)垂直LEDライト付き4x 14W / m、4000ケルビン(昼光)、IP44、230V 8ガラス棚(調整可能)3/2/3
技術仕様
  • 固有参照番号408754
  • 製品ファミリFRAME 25
  • 製品グループMirror cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • 版番号2
  • 高さ(mm)750
  • 幅(mm)1300
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)30.2
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント