製品の公開
FRAME 25 Mirror 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 600 mm

Google翻訳”,
光のないミラー、背面にセキュリティフォイルを備えたミラーガラス4 mm、アルミニウムフレームに統合、電解研磨
技術仕様
  • Unique ref447402
  • コレクションセットFRAME 25
  • コレクションMirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)20
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)4.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類オブジェクト