製品を公開する
FRAME 25 Mirror 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1300 mm

Google翻訳,
光のないミラー、背面にセキュリティフォイルを備えたミラーガラス4 mm、アルミニウムフレームに統合、電解研磨
技術仕様
  • 固有参照番号447408
  • 製品ファミリFRAME 25
  • 製品グループMirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • 版番号2
  • 高さ(mm)700
  • 幅(mm)1300
  • 奥行き(mm)20
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)11
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
  • IFC分類オブジェクト