製品を公開する
FRAME 25 Additional horizontal light 550 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 550 mm, without switch

Google翻訳,
追加の水平 LED ライト、スイッチなし、1x 12W、4000 ケルビン (昼光)、IP44、230V
技術仕様
  • 固有参照番号447461
  • 製品ファミリFRAME 25
  • 製品グループAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • 版番号2
  • 高さ(mm)25
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)25
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.46
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備