製品を公開する
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Google翻訳,
    壁のキャビネット、小さな突起、1つのドア、左ヒンジ付き
    技術仕様
    • 固有参照番号483113
    • 製品ファミリLAUFEN PRO S
    • 製品グループAuxiliary unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-22
    • 版番号2
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主要素材MDFボード
    • 設計国スイス
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 説明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-31 25 13
    • OmniClass タイトルBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings