製品を公開する
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 600 mm

Google翻訳,
カウンタートップベイスンKARTELLBYLAUFEN、SaphirKeramik EN 31、寸法600 x 460 mm、角度1センタータップ穴、オーバーフローなし、オーバーフローなしのバルブは常に開いています特殊機能:特別な隠し排水管付き、バルブは事前に組み立てられていますその他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC (白のみ)、タップ穴とオーバーフローなし、オーバーフローなしの3つのタップ穴、隠れたオーバーフローのある1つのセンタータップ穴、隠れたオーバーフローのある3つのタップ穴、浴槽、シャワートレイ、家具、アクセサリー注文番号81033.4
技術仕様
  • 固有参照番号810334
  • 製品ファミリKartell • LAUFEN
  • 製品グループBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-03-05
  • 版番号2
  • 高さ(mm)120
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主要素材SaphirKeramik
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)20
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815