製品の公開
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm

Google翻訳”,
カウンタートップベイスンKARTELLBYLAUFEN、SaphirKeramik EN 31、寸法900 x 460 mm、角度1センタータップ穴、オーバーフローなし、オーバーフローなしのバルブは常に開いています特殊機能:特別な隠し排水管付き、バルブは事前に組み立てられていますその他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC (白のみ)、タップ穴とオーバーフローなし、オーバーフローなしの3つのタップ穴、隠れたオーバーフローのある1つのセンタータップ穴、隠れたオーバーフローのある3つのタップ穴、浴槽、シャワートレイ、家具、付属品注文番号81033.9
技術仕様
  • Unique ref810339
  • コレクションセットKartell • LAUFEN
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-03-05
  • エディション2
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアルSaphirKeramik
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815