製品の公開
SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Google翻訳”,
洗面台、地下
仕様
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

技術仕様
  • Unique ref810342
  • コレクションセットSONAR
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)420
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルSaphirKeramik
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures