製品を公開する
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Google翻訳,
バリアフリー洗面台LAUFENREHAB、サニタリーセラミック、DIN 18024、寸法660 x 550 mm、対称、タップ穴なし、オーバーフローなし、車椅子でアクセス可能、その他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、センタータップ穴1つ、隠しサイフォン、注文番号81060.3
技術仕様
  • 固有参照番号810603
  • 製品ファミリREHAB
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • 版番号2
  • 高さ(mm)165
  • 幅(mm)660
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)19.9
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル