このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

LAUFEN PRO B Washbasin 650 mm

Unique ref.: 810953
ブランド名: LAUFEN
製品ファミリー: LAUFEN PRO
製品グループ: BASINS
幅 (mm): 650
高さ (mm): 500
奥行 (mm): 175
公開日: 2016-06-02
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 500 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without, overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81095.3


主なマテリアル: Vitreous china
副マテリアル:
デザイン: Switzerland
製作国: Poland
正味重量 (kg): 18

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 洗面器
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7212
Uniclass 1.4 詳細: Washbasins
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 詳細: Wash Basin Systems
NBS Reference コード: 35-65-70-94
NBS Reference 詳細: Wash Basin Systems

BIMobject®