製品の公開
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
アーカイブ

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
技術仕様
  • Unique ref810959
  • コレクションセットLAUFEN PRO N
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)420
  • 奥行き(mm)1250
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)27.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器