製品を公開する
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm

    Google翻訳,
    カウンタートップベイスンLAUFENPROS、サニタリーセラミックEN 31、寸法550 x 465 mm、角度1センタータップ穴特殊機能:オーバーフローチャネルガラスその他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、3タップ穴、タップ穴なし、1オーバーフローなしのタップ穴、タップ穴とオーバーフローなし、3つのタップ穴の距離8インチ、タップ穴なし/オーバーフローとオープンドレイン、1つのタップ穴/オーバーフローなしとオープンドレイン、オーバーフローなしの3つのタップ穴、サイフォンカバー、台座、浴槽、家具注文番号81096.2
    技術仕様
    • 固有参照番号810962
    • 製品ファミリLAUFEN PRO S
    • 製品グループBASINS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-08-18
    • 版番号2
    • 高さ(mm)175
    • 幅(mm)465
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主要素材ガラス状磁器
    • 設計国スイス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)16
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815