製品の公開
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Google翻訳”,
ビルトインベイスングラインドLAUFENBIROVA、サニタリーセラミック、寸法530 x 405 mm、ベイスンの内寸490 x 355 mm、楕円形、タップ穴なし、オーバーフローあり、特殊機能:オーバーフローチャネルガラス張り、その他のオプション:表面精製LCC(のみ白)、ガラス張りの外面注文番号81119.1
技術仕様
  • Unique ref811191
  • コレクションセットBIROVA
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)405
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)7.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815