製品の公開
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Google翻訳”,
ビルトイングラインドベイスンLAUFENLIPSY、サニタリーセラミック寸法565 x 410 mm、ベイスンの内寸505 x 350 mm、タップ穴のない楕円形、前面にオーバーフロー特殊機能:オーバーフローチャネルガラスその他のオプション:表面精製LCC(白のみ)注文番号。 81129.1
技術仕様
  • Unique ref811291
  • コレクションセットLIPSY
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)220
  • 幅(mm)415
  • 奥行き(mm)565
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)7.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815