製品を公開する
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Google翻訳,
壁接続付き床置き洗面台、LAUFEN PALOMBA COLLECTION、サニタリーセラミック、EN 31、寸法525 x 435 mm、非対称、1タップ穴、隠し廃棄物およびオーバーフローシステムGEBERIT、統合ペデスタル付き、特殊機能:表面精製LCC(白のみ)、その他のオプション/付属品:タップ穴なし、バルブなし、オーバーフローは常に開いています、バスタブ、シャワートレイ、家具、注文番号81180.4
技術仕様
  • 固有参照番号811804
  • 製品ファミリPALOMBA COLLECTION
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • 版番号2
  • 高さ(mm)900
  • 幅(mm)520
  • 奥行き(mm)435
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)45
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル