製品の公開
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Google翻訳”,
ビルトインベイスングラインドLAUFENPROS、サニタリーセラミック寸法525 x 400 mm、ベイスンの内寸490 x 360 mm、角度1センタータップ穴、前面オーバーフロー特殊機能:オーバーフローチャネルガラスその他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、3つのタップ穴、タップ穴なし、ガラス張りの外面、バスタブ、家具注文番号81196.6
技術仕様
  • Unique ref811966
  • コレクションセットLAUFEN PRO S
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)490
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)7.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815