製品の公開
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm

Google翻訳”,
ビルトインベイスングラインドLAUFENPRO、サニタリーセラミック、EN 31、寸法595 x 430 mm、ベイスンの内寸550 x 380 mm、角度、タップ穴なし、前面オーバーフロー、特殊機能:オーバーフローチャネルガラス、その他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、ガラス張り、外面、浴槽、家具注文番号81196.8
技術仕様
  • Unique ref811968
  • コレクションセットLAUFEN PRO S
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)8.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815