製品の公開
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1200 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1200 mm

Google翻訳”,
切断可能なカウンタートップベイスンLAUFENPALACE、サニタリーセラミック、EN 14688、寸法1200 x 380/510 mm、対称、1つのセンタータップ穴、特殊機能:オーバーフローチャネルガラス、900 mmに切断可能、一体型、棚、タオル掛け付き、その他のオプション/付属品:表面精製LCC(白のみ)、3タップ、穴、タップ穴なし、オーバーフローありまたはなし、石鹸ディスペンサー左または右用穴、水温と流量を制御する電子バルブユニット、3タップ穴距離8インチオーバーフローあり、家具注文番号81270.4
技術仕様
  • Unique ref812704
  • コレクションセットPALACE
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)33
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル