製品を公開する
MODERNA R Double Countertop Washbasin
LAUFEN

MODERNA R Double Countertop Washbasin

Google翻訳,
ダブルカウンター洗面台
技術仕様
  • 固有参照番号814542
  • 製品ファミリMODERNA/MODERNA R
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-17
  • 版番号1
  • 高さ(mm)165
  • 幅(mm)1240
  • 奥行き(mm)465
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC コード30181504
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures