製品の公開
PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm
LAUFEN
アーカイブ

PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm

Countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500 mm, angular, 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, towel rail 38180.2, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.6
技術仕様
  • Unique ref814806
  • コレクションセットPALOMBA COLLECTION
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)180
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)34.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル