製品の公開
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
    LAUFEN
    アーカイブ

    PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm

    Double countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 14688, dimensions 1600 x 500 mm, angular, per basin 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes, and overflow, towel rail 38180.4, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.9
    技術仕様
    • Unique ref814809
    • コレクションセットPALOMBA COLLECTION
    • コレクションBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-02
    • エディション2
    • 高さ(Mm)155
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スイス
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)46.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル