製品の公開
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Google翻訳”,
ダブルカウンタートップベイスンLAUFENPROS、サニタリーセラミックEN 31、寸法1300 x 460 mm、ベイスンあたりの角度1センタータップ穴特殊機能:オーバーフローチャンネルガラス張りその他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、ベイスンあたり3タップ穴、タップ穴なし、洗面器ごと1タップ穴オーバーフローなし、タップ穴とオーバーフローなし、洗面器ごと3タップ穴距離8インチ、洗面器ごと3タップ穴オーバーフローなし、サイフォンカバー、台座、タオルラック、浴槽、家具注文番号81496.8
技術仕様
  • Unique ref814968
  • コレクションセットLAUFEN PRO S
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)175
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)1300
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815