製品の公開
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
アーカイブ

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
技術仕様
  • Unique ref816431
  • コレクションセットLIVING
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)650
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)15.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル