製品の公開
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm
LAUFEN
アーカイブ

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm

Drop in basin wall mounted LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture Order no. 81643.2
技術仕様
  • Unique ref816432
  • コレクションセットLIVING
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)650
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)15.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル