製品の公開
LIVING Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN
アーカイブ

LIVING Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1300 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and, flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.4, furniture Order no. 81643.6
技術仕様
  • Unique ref816436
  • コレクションセットLIVING
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)1300
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル