製品を公開する
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm

Google翻訳,
洗面台地下地面LAUFENPROS、サニタリーセラミックEN 31、寸法1050 x 460 mm、角度1センタータップ穴特殊機能:オーバーフローチャネルガラスその他のオプション/アクセサリ:表面改良LCC(白のみ)、3タップ穴、タップ穴なし、オーバーフローなしの1つのタップ穴、タップ穴とオーバーフローなし、3つのタップ穴の距離8インチ、オーバーフローなしの3つのタップ穴、浴槽、家具注文番号81696.6
技術仕様
  • 固有参照番号816966
  • 製品ファミリLAUFEN PRO S
  • 製品グループBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • 版番号2
  • 高さ(mm)175
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)1050
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)25
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815